1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟ ไพล็อต Ø8

ROUND PILOT LIGHT AND INTEGR

ไฟ ไพล็อต Ø8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 323.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟ ไพล็อต Ø8, IP40, สีแดง, LED ยื่นออกมา, 24 V, faston

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ[เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง ความกว้าง ความสูง ความลึก น้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันการใช้กระแสไฟฟ้าประเภทการป้องกัน[อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวนชื่อส่วนประกอบหมวดแรงดันไฟฟ้าเกินเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงไฟสี บล็อค แสงการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายขั้วต่อ ISO n ° 1การรักษาป้องกันขีด จำกัด ขนาดเกลียวประเภทวงจรจ่ายอายุการใช้งาน หลอดไฟ
XVLA134ฮาร์โมนี XVLไฟแสดงสถานะ LED พร้อมกรอบสีดำ24 โวลต์12 มม12 มม34 มม0.003 กก               IP40 เป็นไปตาม IEC60529
IP40 เป็นไปตาม NF C.20-010
-25 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃UL
CSA
ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะใช่18 เดือน18 มิลลิแอมป์แบบฝัง โดย ไดโอด
ตัวต้านทาน บัลลาสต์อินทิกรัล
50 V เป็นไปตาม 
IEC60947-1
XVL    Class 3 เป็นไปตาม IEC60536
Class 3 เป็นไปตาม NF C20-030
8 มมLED ยื่นออกมาสีแดงแท็กสำหรับตัวเชื่อมต่อ faston:2.8 x 0.5 มม
แท็กสำหรับขั้วต่อบัดกรี
(X1-X2)PLTC0.8:1.1 unกระแสตรง100000 ชั่วโมง
รหัสสินค้า
XVLA134 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 323.75

฿ 228.54

ROUND PILOT LIGHT AND INTEGR 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XVLA134 ในชุด ไฟ ไพล็อต Ø8