1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ CPC ซีรีส์ 4 (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

คอนเนคเตอร์ CPC ซีรีส์ 4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 332.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อ CPC ซีรีส์ 4 อุปกรณ์รองรับท่อ ขั้วต่อสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย XII แบบมัลติเมทขนาด 16
พวกเขารวมสัญญาณและฟังก์ชัน โคแอ็กเชียล ของขั้วต่อซีรีส์ 1 เข้ากับ ฟังก์ชั่น พาวเวอร์ซัพพลาย ของขั้วต่อซีรีส์ 3

รหัสสินค้า
206613-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 332.99

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค CPC
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ชนิด ที่รองรับ หมายเหตุพิเศษ สายไฟ ต่อแผง ขนาดของเปลือกหอย(มิลลิเมตร) 23
ชนิด ตัวเสื้อ สเปค (การติดตั้ง) อุปกรณ์ติดตั้งตู้ กันน้ำ NA
จำนวนตำแหน่งสัญญาณ 20 จำนวนตำแหน่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย 2 การประมวลผล โล่กำบัง NA
ซีรีย์การ หน้าสัมผัส ใช้งานได้ ขั้วต่อสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย XII แบบมัลติเมทขนาด 16 วัสดุ (ตัวเสื้อ) PA 6.6 GF ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°C) -55 - 105

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 206613-1 ในชุด คอนเนคเตอร์ CPC ซีรีส์ 4