1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Cable tie【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE TIES

Cable tie
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,135.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
PLT4H-C0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,135.00

CABLE TIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 7.6 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 368 วัสดุ ไนล่อน ทนฝนและแดด 66
เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 102 ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟ สี สีดำ
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94HB คุณสมบัติ หนัก JAN Code 0074983564965
รหัสของทรัสโก้ 403-7341 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -60 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PLT4H-C0 ในชุด Cable tie