1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กันน้ำ แบบกลม ซีรีส์ XS3F-M8 (รหัสสินค้า)

คอนเนคเตอร์กันน้ำ แบบกลม ซีรีส์ XS3F-M8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 368.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดสายไฟ พร้อมคอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม XS3F-M8 ซีรี่ส์
สายไฟคอนเนคเตอร์เป็นส่วนประกอบของการเดินสายไฟสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของคอนเนคเตอร์ : คอนเนคเตอร์พร้อมสกรู ขนาด M8
● คอนเนคเตอร์ขนาดกะทัดรัดกันน้ำได้ตรงตามข้อกำหนด IP67
● ทิศทางการเชื่อมต่อสายไฟ : แบบมุมฉาก
● ข้อมูลจำเพาะของสายไฟ : สาย PVC
● อิงตาม IEC61076-2-104
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายไฟพร้อมหัวคอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานที่หลากหลายสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
XS3F-M8PVC3A2MSALE
XS3F-M8PVC4A2M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนแกน

฿ 570.00

฿ 517.85

HARNESSES 1 ชิ้น 6 วัน -3

฿ 368.00

HARNESSES 1 ชิ้น 26 วัน 104

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ Omron ชนิดของคอนเนคเตอร์ M8 CN1 มุม ตัวเมีย
CN2 ตัดออก พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) 125 V DC ความยาวสายไฟ(ม.) 2
รูปทรง สายไฟ สาย Discrete