1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวคอนเนคเตอร์ยาง

CONCENT

ตัวคอนเนคเตอร์ยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 152.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • <mrk mtype="seg" mid="186">รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นรูปภาพตัวแทนเท่านั้น</mrk><mrk mtype="seg" mid="187">โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต</ mrk>

รายละเอียดสินค้า

ตัวคอนเนคเตอร์ยางของเต้ารับ/หัวปลั๊ก AC Panasonic (ตัวเลือกเสริม/อื่นๆ)

รหัสสินค้า
WA1219
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 152.22

CONCENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเต้ารับ AC/ทางเข้า (พิกัด) สี สีดำ สี สีดำ
จัดอันดับ 15A/125V จำนวนตำแหน่ง 2P <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> ไม่สามารถเชื่อมต่อขั้วต่อแบบย้ำได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WA1219 ในชุด ตัวคอนเนคเตอร์ยาง