(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
・ ชนิดเทอร์มินอลบล็อคกดเข้า Plus พร้อมฟังก์ชันหน้าสัมผัสทำงานร่วมกับคันล็อค ใช้ขนาด ø22 และ ø25 ได้ร่วมกัน (เมื่อใช้แหวน)
・ ตัวเครื่องสั้นลงและการเปลี่ยนทิศทางการเดินสายไฟ ทำให้ลดขนาดแผงควบคุมให้เล็กกะทัดรัดยิ่งขึ้น
・ สายไฟไม่หลวม ประหยัดเวลาการบำรุงรักษา
・ สามารถติตั้งหน้าสัมผัสได้ทั้งหมดร่วมกันสูงสุด 4 ตัว
・ ชนิดทนน้ำมัน IP65 (แบบไม่มีไฟ) / IP65 (แบบมีไฟ) / ชนิดความร้อนสูงและใช้ได้กับการทำความสะอาดแรงดันสูง IP69K (ชนิดดึงรีเซ็ต)
・ สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้งของเครื่องและสวิตช์ได้เพียงเปิด/ปิดหน้าสัมผัส (ฟังก์ชันหน้าสัมผัสทำงานร่วมกับคันล็อค)
・ หน้าสัมผัสทั้งหมดทำงานร่วมกับคันล็อคได้ (ไม่เพียงแต่หน้าสัมผัส NC เท่านั้น แต่รวมถึงหน้าสัมผัส NO และสถานะหลังย้อนกลับหน้าสัมผัสเช่นกัน)
รหัสสินค้า |
---|
A22NE-M-PD02-N |
A22NE-M-PD04-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,980.00 ฿ 2,849.66 | EMERGENCY STOP SWITCH | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2b | ||
฿ 3,325.00 ฿ 2,849.86 | EMERGENCY STOP SWITCH | 1 ชิ้น | 38 วัน | 4b |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ22 | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | รุ่น | ปุ่มกด หยุดฉุกเฉิน ไม่เรืองแสง |
---|---|---|---|---|---|
รวมการ์ดในชุด | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอล แทรก | แผ่นป้ายชื่อ | NA |
สีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ | สีแดง | โครงสร้างในการป้องกัน | มี | ฟังก์ชั่นส่วนปฏิบัติการ | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต |
มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CCC | ขนาดความลึกของพาเนล(มิลลิเมตร) | 87 | รายละเอียด โครงสร้างในการป้องกัน | รุ่นทนน้ำมัน IP65 |
รีเซ็ต ฟังก์ชั่น | แบบหมุนรีเซ็ต | สเปค เทอร์มินอล | เทอร์มินอลบล็อคกดเข้า Plus | ฟังก์ชั่น ก้านโยก ล็อค | ฟังก์ชันหน้าสัมผัสทำงานร่วมกับคันล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง