1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ มาตรฐาน CE-36 (BE)/LIS

CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,578.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายไฟ มาตรฐาน สากล CE&UL/cUL&TR-CU
· รองรับการใช้งาน กับ NFPA70 และ NFPA79 (วงจรจำกัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟฟ้า CL3)
· ทนน้ำมัน ความร้อน ความ ความยืดหยุ่น
[การช้งาน]
· อุปกรณ์สายไฟ ภายในและภายนอก เครื่องจักร แบบใช้ไฟฟ้า / อุปกรณ์สายไฟ ถาด
· อุปกรณ์สายไฟ ในสภาพแวดล้อม น้ำมัน

รหัสสินค้า
CE-36(BE)/LIS 12CX0.75SQ+1CX2.5SQ-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 27,578.50

CABLE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CE-36(BE)/LIS 12CX0.75SQ+1CX2.5SQ-60 ในชุด สายไฟ มาตรฐาน CE-36 (BE)/LIS