1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เทอร์มินอลบล็อค ZERO สกรู 400 A (JIS C8201-7-1) ซีรีส์ EF2

เทอร์มินอลบล็อค ZERO สกรู 400 A (JIS C8201-7-1) ซีรีส์ EF2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,617.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ ไม่มีโอกาสที่จะมาถึงครั้งต่อไปของผลิตภัณฑ์ที่ถูก แบบแขวน การสั่งซื้อ
  • คำถามทางเทคนิคใดๆ เกี่ยวกับ สเปค และ การใช้งาน และการสอบถามเกี่ยวกับ เอกสาร การส่งออก เช่น ใบรับรองการไม่บังคับใช้ สารที่เป็นปัญหา หรือประเทศต้นทางจะไม่ได้รับการยอมรับสำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้

รายละเอียดสินค้า

[ZERO สกรู]400 ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค พร้อมใช้งาน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JIS C8201-7-1)
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างการ ล็อค ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สมบูรณ์และรวดเร็ว
· การใช้งานง่ายทำให้ งานซ่อมบำรุง ทำได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบและมีแสงน้อย
· สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ หางปลาเปลือย เอนกประสงค์
· ความน่าเชื่อถือใน หน้าสัมผัส สูงเนื่องจากโครงสร้าง สปริง การเชื่อมต่อสายไฟ ที่เป็นเอกลักษณ์
· พัฒนารูปแบบต่างๆ เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ใช้งานที่หลากหลาย
สายไฟที่รองรับการใช้งาน: รองรับการใช้งาน กับ 1.25 mm2 ถึง 200 mm2
พิกัดกระแสไฟฟ้า: 16 A ถึง 400 A
· การเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา ง่ายด้วย เครื่องมือ เอนกประสงค์ JIS

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

        
วัตถุเนื้อหา
พิกัดกระแสไฟฟ้า40, 70, 175, 310, 400 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)AC 600.0, 1000.0 V
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)DC 600.0, 1500.0 V
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,500, 5,000 V สูงสุด
อุณหภูมิใช้งาน-25°C ถึง 105°C

โครงสร้างหมายเลข ผลิตภัณฑ์

(1)- (2)(3)- (4)((5))
ตัวอย่าง: EF2 - D 150 - 1 (01)
(1) ชื่อซีรี่ส์: EF2
(2) ชนิดการติดตั้ง
 D: ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail)
(3) สัญลักษณ์ความจุ กระแสไฟฟ้า: 30, 60, 150, 250, 400
(4) จำนวนชุด (D150 เท่านั้น)
(5) สำหรับความแตกต่างอื่นๆ ใน สเปค จะมีการเพิ่มจำนวนเช่น (01), (02) เพื่อความแตกต่าง
รหัสสินค้า
EF2-D60-1
EF2-D150-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,617.00

CONNECTORS OPTION 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 2,800.00

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1