(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แบบบาง มีความกว้าง 40 mm
·รายชื่อของชุด PX7DS เทอร์มินอลบล็อค PS7DS เทอร์มินอลบล็อค
· สามารถเลือกจำนวนตำแหน่งได้ 5 ประเภท คือ 20 ตำแหน่ง 25 ตำแหน่ง 37 ตำแหน่ง 40 ตำแหน่ง 50 ตำแหน่ง
· ทิศทางการติดตั้ง คอนเนคเตอร์ มี 3 ประเภท: ประเภทแนวตั้ง ประเภทแนวนอน และประเภทด้านหลัง
· ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL UL/C- UL
รหัสสินค้า |
---|
PS7DS-40V2 |
PS7DS-40V4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,350.00 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | คอนเนคเตอร์ XG | ||
฿ 3,350.00 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | คอนเนคเตอร์ HIF |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ | อื่น ๆ | สกรู เทอร์มินอลบล็อค | M3 | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 40.5 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 158.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง