1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ AnyWire【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,900.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้อยู่ภายใต้หมวดหมู่ 9 ของ มาตรฐาน RoHS: "อุปกรณ์ควบคุมและตรวจเฝ้าระวัง" และการใช้งานได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดการใช้งานของ phthalate esters จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2021
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

AnyWire, คอนเนคเตอร์ LP, คอนเนคเตอร์ ลิงค์ IDC , กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: 5 A

รหัสสินค้า
LP4-OR-10P
LP4-WR-10P
LP4-WR-100P
LP4-YE-10P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ รองรับการใช้งาน สายไฟที่รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การเคลือบผิว

฿ 4,419.00

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ผ้าคลุม/ผ้าหุ้ม: สีส้ม, ตัวเครื่อง: สีดำ0.75 ตร.วสำหรับ สายอ่อน⌀2.1 ถึง 2.4

฿ 3,000.00

CONNECTOR 1 ชิ้น ขอราคา -ผ้าคลุม/ผ้าหุ้ม: ขาว, ตัวเครื่อง เสื้อ : สีแดง1.25 ตร.วสายแพ 4- หน้าสัมผัสø2.54

฿ 41,592.00

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

23 วัน 10ผ้าคลุม/ผ้าหุ้ม: ขาว, ตัวเครื่อง เสื้อ : สีแดง1.25 ตร.วสายแพ 4- หน้าสัมผัสø2.54

฿ 2,900.00

CONNECTOR 1 ชิ้น ขอราคา 10ผ้าคลุม/ผ้าหุ้ม: เหลือง, ตัวเครื่อง: ดำ0.75 ตร.วสำหรับ สายอ่อน⌀1.8 ถึง 2.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนตำแหน่ง 4 กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(A) 5 ชนิดของคอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์ LP