1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AGE EMC Shielded Cable Gland
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
    ฿ 439.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[Features]
・ Protection rating IP69K, IP68. (Water resistant to 20 m depth for 30 minutes)
・ The shield contact spring allows to accommodate an EMC shield and ground.
・ Main Body Material: Brass, rubber bushing material: Elastomer. (TPE)
・ Temperature range: -60℃ to +100℃。

รหัสสินค้า
AGE16-10.5SALE
AGE20-15SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 487.62

฿ 256.54

AGE EMC SHIELDED CABLE GLAND 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 439.87

฿ 289.17

AGE EMC SHIELDED CABLE GLAND 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1