(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Micro SD (MLC) ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูง สามารถบันทึกวิดีโอในระยะยาวได้
[คุณสมบัติ]
· มีอะแดปเตอร์แปลง Micro SD - SD Card
· มีความจุสุงและบันทึกด้วยความเร็วสูง เหมาะสำหรับใช้กับกล้องวงจรปิดและกล้องติดรถยนต์เพื่อบันทึกวิดีโอ
· ฟังก์ชั่นคอนโทรลเลอร์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของ SD Card
· ก่อนทำการจัดส่ง สินค้าทุกชิ้นจะผ่านการทดสอบการอ่าน / เขียนข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน ช่วยลดปัญหาสินค้าชำรุดเมื่อใช้งานครั้งแรก
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือ
· การเขียนข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ไฟล์หนัง
· กล้องวงจรปิด · กล้องติดรถยนต์ · กล้องแอคชั่น · กล้องสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ · กล้อง 4K
รหัสสินค้า |
---|
RP-SMTE16SWC |
RP-SMTE32SWC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,158.11 ฿ 1,099.99 | MEMORY CARD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 GB | ||
฿ 4,216.86 ฿ 2,198.25 | MEMORY CARD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 GB |
กำลังโหลด …
ชนิด | microSD | เมมโมรี่การ์ด มาตรฐาน | SDHC | Class ความเร็ว SD | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Class ความเร็ว UHS | 3 | รองรับ UHS | UHS-Ⅰ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง