(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SD Card (MLC) ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูงสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่สามารถบันทึกวิดีโอ 4K
[คุณสมบัติ]
· มีความจุสูงและบันทึกด้วยความเร็วสูงตามมาตรฐาน UHS Speed Class 3
· มีความจุสุงและบันทึกด้วยความเร็วสูง เหมาะสำหรับใช้กับกล้องวงจรปิดและกล้องติดรถยนต์เพื่อบันทึกวิดีโอ
· ฟังก์ชั่นคอนโทรลเลอร์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของ SD Card
· ก่อนทำการจัดส่ง สินค้าทุกชิ้นจะผ่านการทดสอบการอ่าน / เขียนข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน ช่วยลดปัญหาสินค้าชำรุดเมื่อใช้งานครั้งแรก
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือ
· การเขียนข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ไฟล์หนัง
· กล้องวงจรปิด · กล้องติดรถยนต์ · กล้องสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ · กล้อง 4K
ชนิด | SD Card | ความจุ | 128 GB | เมมโมรี่การ์ด มาตรฐาน | SDXC |
---|---|---|---|---|---|
Class ความเร็ว SD | 10 | Class ความเร็ว UHS | 3 | รองรับ UHS | UHS-Ⅰ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RP-SDUE12SWA ในชุด ความทนทานสูง / ความจุสูง - สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม - SD Card ซีรีส์ UE (MLC 128 GB)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง