(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถตัดให้มีความยาวได้ตามต้องการ มี ความยืดหยุ่น และสามารถเปลี่ยน อุปกรณ์สายไฟ ได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
HTN-10 |
HTN-10K |
HTN-15 |
HTN-15K |
HTN-20 |
HTN-20K |
HTN-25 |
HTN-25K |
HTN-30 |
HTN-30K |
HTN-40 |
HTN-40K |
HTN-50 |
HTN-50K |
HTN-70 |
HTN-70K |
HTN-80 |
HTN-80K |
HTN-100 |
HTN-100K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,741.74 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 50 | ||
฿ 2,404.93 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 25 | ||
฿ 5,863.83 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 50 | |||
฿ 2,712.74 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 25 | |||
฿ 6,023.38 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 50 | |||
฿ 2,818.56 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 25 | |||
฿ 5,872.31 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 50 | |||
฿ 2,984.86 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 25 | |||
฿ 6,144.43 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 50 | |||
฿ 3,120.91 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 25 | |||
฿ 6,870.07 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 50 | |||
฿ 3,483.74 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 25 | |||
฿ 7,595.71 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 50 | |||
฿ 3,846.56 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 25 | |||
฿ 14,005.56 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 | 50 | |||
฿ 7,051.48 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 | 25 | |||
฿ 16,122.02 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 50 | |||
฿ 8,109.71 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 25 | |||
฿ 15,144.32 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 100 | 50 | ||
฿ 7,606.22 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 100 | 25 |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | ตะขอ (ปุ่ม) | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | NA | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | ความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | เครื่องมือ ใช้ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง