1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งยาง AN3420 (R1)

บุชชิ่งยาง AN3420 (R1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 78.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่งยาง สำหรับ แคลมป์รัดสายไฟ ไม่กันน้ำ คอนเนคเตอร์กลม
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริม ที่ยึดกับ แคลมป์รัดสายไฟ D/MS3057 และใช้เพื่อขัน สายไฟ ให้แน่นจนสุด
· ด้วยการใช้ AN3420 ในชั้นสองหรือสามชั้น คุณสามารถขันให้แน่นได้แม้กระทั่งสายเคเบิลที่บาง
[การช้งาน]
· เมื่อใช้ สายกลมขนาดเล็ก กับแคลมป์รัด แคลมป์รัดสายไฟ D/MS3057 บุชชิ่งจะเรียงซ้อนกันและ ยึดอยู่กับที่ แน่น

รหัสสินค้า
AN3420-4(R1)
AN3420-6(R1)
AN3420-8(R1)
AN3420-10(R1)
AN3420-12(R1)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φA)
(มิลลิเมตร)

฿ 82.40

WIRING ACCESSORY 1 ชิ้น 5 วัน 5.6

฿ 78.18

WIRING ACCESSORY 1 ชิ้น 6 วัน 7.9

฿ 78.18

WIRING ACCESSORY 1 ชิ้น 6 วัน 11.1

฿ 91.37

OTHER COMMODITY WIRING 1 ชิ้น 6 วัน 14.3

฿ 94.01

WIRING ACCESSORY 1 ชิ้น 5 วัน 15.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น คุณสมบัติ Rubber สอดคล้องกับเป้าหมาย แคลมป์รัดสายไฟ D/MS3057