1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์รัดสายไฟ กันน้ำ คอนเนคเตอร์กลม (R1)

แคลมป์รัดสายไฟ กันน้ำ คอนเนคเตอร์กลม (R1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 397.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ที่ กันน้ำ แคลมป์รัดสายไฟ คอนเนคเตอร์กลม
[คุณสมบัติ]
· ใช้โดยติดเข้ากับขั้วต่อปลั๊ก D/MS, กันน้ำ , CE05 แบบกันน้ำ
[การช้งาน]
· ยึด สายไฟ และป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปใน คอนเนคเตอร์

รหัสสินค้า
CE3057-8A-1-D(R1)
CE3057-16A-7-D(R1)
CE3057-16A-8-D(R1)
CE3057-20A-3-D(R1)
CE3057-24A-2-D(R1)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ วัสดุ สี รุ่น และซีรี่ส์ที่ รุ่นที่รองรับการใช้งาน ขนาดของเปลือกหอย บุชชิ่ง แนบมา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ สอดคล้องกัน ขนาด แคลมป์ยึด

฿ 397.10

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน อื่นอลูมิเนียมอัลลอยด์_สีดำCE05 ซีรีส์ / ซีรีส์ D/MS (D190) / ซีรีส์ DCA16S/16CE3420-8-1--

฿ 1,603.00

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน อื่นอลูมิเนียมอัลลอยด์_สีดำCE01 ซีรีส์ / CE02-6 ซีรีส์ A / CE05 ซีรีส์ / ซีรีส์ D/MS (D190) / ซีรีส์ DCA24/28CE3420-16-7--

฿ 886.54

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน อื่นอลูมิเนียมอัลลอยด์_สีดำCE01 ซีรีส์ / CE02-6 ซีรีส์ A / CE05 ซีรีส์ / ซีรีส์ D/MS (D190) / ซีรีส์ DCA24/28CZY005-GB-6--

฿ 595.00

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 8 วัน ---CE05 ซีรีส์ / ซีรีส์ D/MS (D190) / ซีรีส์ D/MS (D263) / ซีรีส์ DCA32CZY005-GB-5(R1)⌀ 21.0 ถึง ⌀ 22.520A

฿ 857.52

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน อื่นอลูมิเนียมอัลลอยด์_สีดำซีรีส์ D/MS (D190) / ซีรีส์ DCA36CE3420-24-2--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียมผสม สี สีดำ กระบวนการเตรียมผิว การรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต