1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CE05/JL04V ปลั๊กติดตั้งท่อร้อยสายไฟ มาตรฐานยุโรป / กันน้ำ (แบบ เกลียว) (R1) (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,721.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้โดยติดกับท่อร้อยสายไฟ · ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น. · ชนิดของคอนเนคเตอร์: แบบกลม · พิน รองรับการใช้งาน,รายชื่อผู้ติดต่อ: ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ),การใช้งาน: เคเบิลต่อเคเบิล,กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (A): 23/46,แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้ (V): 250,ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ: แบบตรง

รหัสสินค้า
CE05-6A24-11SGH-D(R1)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,721.84

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP67 การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ
มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ก·ข·ค CE05
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C หมายเลข เทอร์มินอล สายดิน เทอร์มินอล G / เทอร์มินอล H ขนาดของเปลือกหอย 24