(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กลม กันน้ำ รองรับ DeviceNet แบบมินิ มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· เครือข่าย สนาม จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน มาตรฐาน โลก
· กัน กันน้ำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน IP67 เมื่อผสมพันธุ์
· โครงสร้างลำดับที่มีความยาวของหน้าสัมผัส ขาพิน ต่างกันทำให้เวลาในการ หน้าสัมผัส ต่างกัน
· มีเต้ารับที่มีสายเคเบิลหรือสาย แบบใช้ไฟฟ้า ตลอดจนประเภทการบัดกรี
· "แดง, ดำ, ขาว, น้ำเงิน" จะแสดงบนตัว โฮลเดอร์ หน้า หน้าสัมผัส เพื่อป้องกันการเดินสายผิดพลาดและไม่มีการ อุปกรณ์ระบายน้ำ
[การช้งาน]
· เหมาะสำหรับอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่าง ตัวควบคุม และอุปกรณ์ สนาม (จอแสดงผล สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา เทอร์มินอล I/O เป็นต้น)
· สามารถใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | DC50 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 |
การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม |
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ปลั๊กตรง | วิธีการล็อค | สกรู |
เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) | สังกะสีอัลลอยด์ / การชุบผิว | หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) | ทองแดงผสม / ชุบทอง | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ(φ) | 7.0 ถึง 12.0 |
สอดคล้องกับ ขดลวด | AWG14,AWG18 | คุณสมบัติ | การ ป้องกันข้อผิดพลาดใน อุปกรณ์สายไฟ คอนเนคเตอร์กันน้ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CM03-P5S(R1) ในชุด DeviceNet คอนเนคเตอร์ แบบมินิ CM03 ซีรีส์ (ปลั๊ก [ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ]) (R1)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง