1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิป ยาง ชุดย้ำ【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE CLIP

คลิป ยาง ชุดย้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,675.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การใช้ ความยืดหยุ่น ของ ยาง ทำให้งานม้วนและการมัดสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว
· ถอดและปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดได้ง่าย และส่วน ฐานรอง/แผ่นรอง รับการประมวลผล R เพื่อให้ทำงานด้วยมือเปล่าได้ง่าย
· ใช้งานได้โดยการตัด ปลาย สายรัด ชำรุดออก ดังนั้นจึงใช้งานได้ยาวนาน
· เฉพาะส่วน ยาง เท่านั้นที่สามารถซื้อเพื่อทดแทนได้ (รหัสรุ่น/ Part number: RC-90YM)
· ส่วน ฐานรอง/แผ่นรอง หรือส่วน สายรัด สารเคมี PRTR ที่ระบุ

รหัสสินค้า
RC-90YR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 9,675.00

CABLE CLIP 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน ความยาวโดยรวม(mm) 60 ความกว้าง(mm) 10
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ในร่ม สี สีเหลือง ( ส่วน สายรัด )/สีขาวนวล (ส่วน ฐานรอง/แผ่นรอง ) จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 1000
วัสดุ ยางธรรมชาติ (ส่วน สายรัด คุณภาพ)/ ไนล่อน 66 (ส่วน ฐานรอง/แผ่นรอง ) เส้นผ่าศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 1.0 ถึง 70.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RC-90YR ในชุด คลิป ยาง ชุดย้ำ