(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อัตราส่วนการหดตัวสูง 4:1 มีส่วนทำให้จำนวนชิ้นส่วนลดลง
· มีคุณสมบัติ ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)(มิลลิเมตร) | 40.6±2.5 | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)(มิลลิเมตร) | 1.8 | ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) | 30000 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | การใช้งานกลางแจ้ง / อื่น ๆ | สี | สีดำ | อัตราการหดตัว | 4:1 หรือมากกว่า |
ความหน่วงไฟ | มี | วัสดุ | โพลีโอเรฟิน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม | กาว | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL / CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง