(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ทำจาก โพลีโอเรฟิน ลิโอเลฟินทน ความหน่วงไฟ ที่บางและมี ความยืดหยุ่น สูง
· มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม และไม่มีสารหน่วงการติดไฟแบบโบรมีนเฉพาะ (PBB, PBBO, PBBE เป็นต้น)
· นอกจากนี้ยังเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน UL224 ที่ ความหน่วงไฟ และการทดสอบความสามารถในการติดไฟสำหรับ วัสดุ การรีด ราง สต๊อก และเหมาะสำหรับการมัดรวม/ป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ ภายในของอุปกรณ์ ฉนวนกันความร้อน / การป้องกันขั้ว การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ และการรักษา เทอร์มินอล ต่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)(มิลลิเมตร) | 6.8±0.4 | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)(มิลลิเมตร) | 0.56 | ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | การใช้งานกลางแจ้ง | สี | สีดำ | อัตราการหดตัว | 2:1 หรือมากกว่า |
ความหน่วงไฟ | มี | วัสดุ | โพลีโอเรฟิน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม | กาว | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL / CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง