(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็น วัตถุ เสริมของ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค อินเวอร์เตอร์ มีทั้งหมด 67 ชนิด
รหัสสินค้า |
---|
FR-A7CN03 |
FR-A7CN04 |
FR-A7CN06 |
FR-A7CN07 |
FR-A7CN08 |
FR-A7CN09 |
FR-A7CN10 |
FR-AAT01 |
FR-AAT02 |
FR-E8CN01 |
FR-E8CN02 |
FR-E8CN03 |
FR-E8CN04 |
FR-E8CN06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ซีรี่ย์ที่ รองรับการใช้งาน | Class แรงดัน (V) | ความจุของ อินเวอร์เตอร์ บังคับ (กิโลวัตต์) | ขนาดการติดตั้งของรุ่นที่ติดตั้งได้ (mm) | ขนาดการติดตั้งของรุ่นที่ รองรับการใช้งาน (mm) | ความกว้าง (W) (mm) | ความสูง (H) (mm) | ความลึก (D) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,261.00 ฿ 2,242.99 | ATTACHMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปกรณ์เสริมฮีตซิงค์ที่ยื่นออกมา | ซีรีส์ FREQROL-A ซีรีส์ FREQROL-F | Class 200 V / Class 400 V | FR-A ซีรีส์: 11/15,ซีรีส์ FR-F: 15/18.5 | - | - | 245 | 448.5 | 89 | ||
฿ 4,479.00 ฿ 2,358.19 | ATTACHMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปกรณ์เสริมฮีตซิงค์ที่ยื่นออกมา | ซีรีส์ FREQROL-A ซีรีส์ FREQROL-F | Class 200 V / Class 400 V | FR-A ซีรีส์: 15 ถึง 22,ซีรีส์ FR-F: 18.5 ถึง 30 | - | - | 280 | 554 | 88.5 | ||
฿ 4,807.00 ฿ 2,529.92 | ATTACHMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปกรณ์เสริมฮีตซิงค์ที่ยื่นออกมา | ซีรีส์ FREQROL-A ซีรีส์ FREQROL-F | Class 400 V | FR-A ซีรีส์: 30,ซีรีส์ FR-F: 37 | - | - | 338 | 645 | 123.5 | ||
฿ 4,916.00 ฿ 2,587.78 | ATTACHMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปกรณ์เสริมฮีตซิงค์ที่ยื่นออกมา | ซีรีส์ FREQROL-A ซีรีส์ FREQROL-F | Class 200 V / Class 400 V | FR-A ซีรีส์: 37 ถึง 55,ซีรีส์ FR-F: 45 ถึง 75 | - | - | 451 | 650 | 96 | ||
฿ 5,026.00 ฿ 2,645.18 | ATTACHMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปกรณ์เสริมฮีตซิงค์ที่ยื่นออกมา | ซีรีส์ FREQROL-A ซีรีส์ FREQROL-F | Class 400 V | FR-A ซีรีส์: 75,ซีรีส์ FR-F: 90 | - | - | 510 | 725 | 116.5 | ||
฿ 5,026.00 ฿ 2,645.18 | ATTACHMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปกรณ์เสริมฮีตซิงค์ที่ยื่นออกมา | ซีรีส์ FREQROL-A ซีรีส์ FREQROL-F | Class 400 V | FR-A ซีรีส์: 90,ซีรีส์ FR-F: 110 | - | - | 510 | 725 | 116.5 | ||
฿ 5,353.00 ฿ 2,817.82 | ATTACHMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปกรณ์เสริมฮีตซิงค์ที่ยื่นออกมา | ซีรีส์ FREQROL-A ซีรีส์ FREQROL-F | Class 200 V / Class 400 V | FR-A ซีรีส์: 75 ถึง 132,ซีรีส์ FR-F: 75 ถึง 160 | - | - | 510 | 845 | 176.5 | ||
฿ 1,311.00 ฿ 689.98 | ATTACHMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปกรณ์เสริม แนบความเข้ากันได้ / อุปกรณ์เสริม แนบการติดตั้ง ชุดกรอง EMC | - | - | - | (1) 95 × 245 (2) 125 × 245 (3) 95 × 285 (4) 125 × 285 | 200 × 280 | - | - | - | ||
฿ 1,420.00 ฿ 748.06 | ATTACHMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปกรณ์เสริม แนบความเข้ากันได้ / อุปกรณ์เสริม แนบการติดตั้ง ชุดกรอง EMC | - | - | - | (1) 125 × 245 (2) 195 × 245 (3) 125 × 285 (4) 195 × 285 | 230 × 380 | - | - | - | ||
฿ 4,298.00 ฿ 3,684.25 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | 58 วัน | อุปกรณ์เสริมฮีตซิงค์ที่ยื่นออกมา | ซีรีส์ FREQROL-E800 | 200 | 1.5/2.2 | - | - | 135 | 262 | - | ||
฿ 4,693.00 ฿ 4,022.84 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | 58 วัน | อุปกรณ์เสริมฮีตซิงค์ที่ยื่นออกมา | ซีรีส์ FREQROL-E800 | 200 | 2.2/3.7 | - | - | 209 | 272 | - | ||
฿ 5,053.00 ฿ 4,331.43 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | 58 วัน | อุปกรณ์เสริมฮีตซิงค์ที่ยื่นออกมา | ซีรีส์ FREQROL-E800 | 200 | 5.5/7.5 | - | - | 219 | 396.5 | - | ||
฿ 4,298.00 ฿ 3,684.25 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | 58 วัน | อุปกรณ์เสริมฮีตซิงค์ที่ยื่นออกมา | ซีรีส์ FREQROL-E800 | 400 | 1.5 | - | - | 176 | 284 | - | ||
฿ 5,840.00 ฿ 5,005.46 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | 58 วัน | อุปกรณ์เสริมฮีตซิงค์ที่ยื่นออกมา | ซีรีส์ FREQROL-E800 | 400, 575 | 5.5/7.5/61 ถึง 120 | - | - | 253 | 286.5 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง