1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AC พัดลมระบายความร้อน (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

AC พัดลมระบายความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,234.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ชุดพัดลมระบายอากาศ AC โมเดล
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเฟรม (mm.) : 60x60, 80x80, 92x92, 120x120 และ 160x160
● ความหนา (mm.) : 20, 25, 38, 42 และ 51
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า : AC100V, AC200V
● วัสดุ
เฟรม: อลูมิเนียม (เคลือบสีดำ)
ใบพัด : พลาสติก (การลามไฟ: UL 94V-1)
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง

รหัสสินค้า
ST1-109S096
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น ขนาดเฟรม ความหนาของเฟรม พิกัดแรงดันไฟฟ้า สเปคเซนเซอร์ การจัดหมวดหมู่ มาตรฐานความปลอดภัย ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz)
(เดซิเบล)
ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz)
(พ่อ)
ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz)
(พ่อ)
เซนเซอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
จัดอันดับการป้อนข้อมูล
(W)

฿ 1,397.44

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 13 วัน [พัดลมระบายความร้อน AC] พัดลม AC92 × 9225 มม100 V ACNAมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)PSE / CE / UL / TUV / CSA0.550.65242712.516.3-0.09/0.087/6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อายุขัย(ชั่วโมง) 25000 เกรด ไม่ลุกติดไฟ ใบมีดลบคม: UL 94 V-1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST1-109S096 ในชุด AC พัดลมระบายความร้อน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ST1-109-043UL
ST1-109-044UL
ST1-109-047UL
ST1-109S192
ST1-109S193
ST1-109S194
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น ขนาดเฟรม ความหนาของเฟรม พิกัดแรงดันไฟฟ้า สเปคเซนเซอร์ การจัดหมวดหมู่ มาตรฐานความปลอดภัย ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz)
(เดซิเบล)
ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz)
(พ่อ)
ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz)
(พ่อ)
เซนเซอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
จัดอันดับการป้อนข้อมูล
(W)

฿ 1,451.16

1 ชิ้น 13 วัน [พัดลมระบายความร้อน AC] พัดลม AC80 × 80[40 มม. หรือมากกว่า] 42mm[อื่น ๆ] 100 ถึง 240NAมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)CE / PSE / UL / TUV / CSA0.851404424.535.3-0.11/0.110/9

฿ 1,491.28

1 ชิ้น 13 วัน [พัดลมระบายความร้อน AC] พัดลม AC80 × 80[40 มม. หรือมากกว่า] 42mm[อื่น ๆ] AC230VNAมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)CE / PSE / UL / TUV / CSA0.851404424.535.3-0.06/0.0510/9

฿ 1,491.28

1 ชิ้น 13 วัน [พัดลมระบายความร้อน AC] พัดลม AC80 × 80[40 มม. หรือมากกว่า] 42mm100 V ACNAมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)CE / PSE / UL / TUV / CSA0.430.4324248.88.8-0.05/0.054/3.5

฿ 1,437.56

1 ชิ้น 13 วัน [พัดลมระบายความร้อน AC] พัดลม AC92 × 9225 มม200 V ACNAมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)CE / PSE / UL / TUV / CSA0.550.65242712.516.3-0.06/0.058/7

฿ 1,397.44

1 ชิ้น 13 วัน [พัดลมระบายความร้อน AC] พัดลม AC92 × 9225 มม[อื่น ๆ] 100 ถึง 240NAมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)CE / PSE / UL / TUV / CSA0.550.65242712.516.3-0.08/0.077/6

฿ 1,437.56

1 ชิ้น 13 วัน [พัดลมระบายความร้อน AC] พัดลม AC92 × 9225 มม[อื่น ๆ] AC230VNAมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)CE / PSE / UL / TUV / CSA0.550.65242712.516.3-0.05/0.048/7