(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดพัดลมระบายอากาศ AC โมเดล
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเฟรม (mm.) : 60x60, 80x80, 92x92, 120x120 และ 160x160
● ความหนา (mm.) : 20, 25, 38, 42 และ 51
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า : AC100V, AC200V
● วัสดุ
เฟรม: อลูมิเนียม (เคลือบสีดำ)
ใบพัด : พลาสติก (การลามไฟ: UL 94V-1)
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง
รหัสสินค้า |
---|
ST1-109-183 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น | ขนาดเฟรม | ความหนาของเฟรม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปคเซนเซอร์ | การจัดหมวดหมู่ | มาตรฐานความปลอดภัย | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz) (m3 / นาที) | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz) (เดซิเบล) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz) (พ่อ) | ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz) (พ่อ) | เซนเซอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,234.88 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 13 วัน | [พัดลมระบายความร้อน AC] พัดลม AC | 60 × 60 | [อื่น ๆ] 28mm | [อื่น ๆ] 100 ถึง 240 | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | CE / UL / TUV | 0.27 | 0.33 | 24 | 26 | 11.8 | 18.6 | - | 0.06/0.05 | 5/4 |
กำลังโหลด …
อายุขัย(ชั่วโมง) | 25000 | เกรด ไม่ลุกติดไฟ | ใบมีดลบคม: UL 94 V-1 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST1-109-183 ในชุด AC พัดลมระบายความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
ST1-109-043UL |
ST1-109-044UL |
ST1-109-047UL |
ST1-109-210 |
ST1-109-213 |
ST1-109-311 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น | ขนาดเฟรม | ความหนาของเฟรม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปคเซนเซอร์ | การจัดหมวดหมู่ | มาตรฐานความปลอดภัย | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz) (m3 / นาที) | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz) (เดซิเบล) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz) (พ่อ) | ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz) (พ่อ) | เซนเซอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,451.16 | 1 ชิ้น | 13 วัน | [พัดลมระบายความร้อน AC] พัดลม AC | 80 × 80 | [40 มม. หรือมากกว่า] 42mm | [อื่น ๆ] 100 ถึง 240 | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | CE / PSE / UL / TUV / CSA | 0.85 | 1 | 40 | 44 | 24.5 | 35.3 | - | 0.11/0.1 | 10/9 | ||
฿ 1,491.28 | 1 ชิ้น | 13 วัน | [พัดลมระบายความร้อน AC] พัดลม AC | 80 × 80 | [40 มม. หรือมากกว่า] 42mm | [อื่น ๆ] AC230V | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | CE / PSE / UL / TUV / CSA | 0.85 | 1 | 40 | 44 | 24.5 | 35.3 | - | 0.06/0.05 | 10/9 | ||
฿ 1,491.28 | 1 ชิ้น | 13 วัน | [พัดลมระบายความร้อน AC] พัดลม AC | 80 × 80 | [40 มม. หรือมากกว่า] 42mm | 100 V AC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | CE / PSE / UL / TUV / CSA | 0.43 | 0.43 | 24 | 24 | 8.8 | 8.8 | - | 0.05/0.05 | 4/3.5 | ||
฿ 1,255.81 | 1 ชิ้น | 13 วัน | [พัดลมระบายความร้อน AC] พัดลม AC | 80 × 80 | 20 มม | 100 V AC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | CE / UL / TUV / CSA | 0.44 | 0.53 | 26 | 31 | 23.5 | 31.4 | - | 0.07/0.06 | 6/5 | ||
฿ 1,255.81 | 1 ชิ้น | 13 วัน | [พัดลมระบายความร้อน AC] พัดลม AC | 80 × 80 | 20 มม | [อื่น ๆ] 100 ถึง 240 | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | CE / UL / TUV / CSA | 0.44 | 0.53 | 26 | 31 | 23.5 | 31.4 | - | 0.06/0.05 | 6/5 | ||
฿ 3,187.13 | 1 ชิ้น | 13 วัน | [พัดลมระบายความร้อน AC] พัดลม AC | φ172 | [40 มม. หรือมากกว่า] 51mm | 100 V AC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | CE / PSE / UL / TUV / CSA | 5.3 | 6.4 | 47 | 51 | - | 196 | - | 0.33/0.25 | 27/25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง