1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ 17JE

ซีรีส์ 17JE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 344.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัสแบบถ้วยประสาน, ขั้วต่อแบบบัดกรีด้วยมือ
· มีอยู่ในการกำหนดค่า ตำแหน่ง 9, 15, 25 และ 37
· สายแลนมาตราฐาน เกลียวขนาด 22 AWG หรือเล็กกว่านั้นเหมาะสมที่สุด (ใช้ หัวแร้งบัดกรี 40 W หรือน้อยกว่าในการบัดกรี)
· การ กระบวนการเตรียมผิว ของเปลือกโลหะคือการ การชุบผิว นิ และ ปลาย คอนเนคเตอร์ ขาพิน จะโค้งมน
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ /ปลั๊กสามารถ ชนิดมีชิลด์ ด้วยฮูดเคลือบโลหะ ซึ่งใช้ได้ผลเป็น มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI

รหัสสินค้า
17JE-13150-02(D8C)A-CG
17JE-13370-02(D1)-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด

฿ 353.53

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015

฿ 344.13

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1037

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน จำนวน 17JE
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 5
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC300 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA