(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคสเรซิ่นเป็นแบบ UL94 V-0 ที่ไม่ใช่ฮาโลเจน แกนเฟอร์ไรท์สะอาดผ่านการกำจัดสารที่เป็นอันตราย
สามารถยึดสายเคเบิลได้โดยไม่ทำให้ปลอกเกิดความเสียหายและใช้กับสายที่เดินแยกอิสระหลายสาย (C-920-FT)
รหัสสินค้า |
---|
C-920-FN-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ที่ 25 mhz (Ω) | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ที่ 100 mhz (Ω) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด (มิลลิเมตร) | (L) (มิลลิเมตร) | (W) (มิลลิเมตร) | (H) (มิลลิเมตร) | (L1) (มิลลิเมตร) | (L2) (มิลลิเมตร) | (L3) (มิลลิเมตร) | (φD) (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57.00 | FERRITE CLAMP | 1 ชิ้น | 94 วัน | 10 | 73 | 125 | ø 10.8 | - | 29 | - | 25 | 20 | 22 | 11 | 30 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เคส: โพลีเอไมด์ 66 (PA66) (UL94 V-0) / แกน: เฟอร์ไรท์อ่อน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-920-FN-25 ในชุด ตัวหนีบเฟอร์ไรท์ C-920
รหัสสินค้า |
---|
C-920-FN-16 |
C-920-FN-18 |
C-920-FN-20 |
C-920-FN-26 |
C-920-FN-40 |
C-920-FT-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ที่ 25 mhz (Ω) | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ที่ 100 mhz (Ω) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด (มิลลิเมตร) | (L) (มิลลิเมตร) | (W) (มิลลิเมตร) | (H) (มิลลิเมตร) | (L1) (มิลลิเมตร) | (L2) (มิลลิเมตร) | (L3) (มิลลิเมตร) | (φD) (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33.00 | 1 ชิ้น | 94 วัน | 10 | 44 | 82 | ø 7.5 | - | 19 | - | 20 | 15 | 17 | 8 | 8 | ||
฿ 39.00 | 1 ชิ้น | 94 วัน | 10 | 66 | 120 | ø 7.5 | - | 22 | - | 23 | 18 | 20 | 8 | 15 | ||
฿ 37.00 | 1 ชิ้น | 94 วัน | 10 | 46 | 90 | ø 8.8 | - | 24 | - | 20 | 15 | 17 | 10 | 14 | ||
฿ 59.00 | 1 ชิ้น | 94 วัน | 10 | 52 | 92 | ø 13.5 | - | 30 | - | 24 | 19 | 21 | 15 | 26 | ||
฿ 142.00 | 1 ชิ้น | 94 วัน | 10 | 40 | 75 | ø 26.5 | - | 44 | - | - | 21 | - | 27 | 58 | ||
฿ 57.00 | 1 ชิ้น | 94 วัน | 10 | 90 | 175 | ø 10.5 | 42 | 23 | 21 | - | - | - | - | 33 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง