1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวหนีบเฟอร์ไรท์ C-920 (รหัสสินค้า)

FERRITE CLAMP

ตัวหนีบเฟอร์ไรท์ C-920
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เคสเรซิ่นเป็นแบบ UL94 V-0 ที่ไม่ใช่ฮาโลเจน แกนเฟอร์ไรท์สะอาดผ่านการกำจัดสารที่เป็นอันตราย
สามารถยึดสายเคเบิลได้โดยไม่ทำให้ปลอกเกิดความเสียหายและใช้กับสายที่เดินแยกอิสระหลายสาย (C-920-FT)

รหัสสินค้า
C-920-FN-26
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ที่ 25 mhz
(Ω)
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ที่ 100 mhz
(Ω)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด
(มิลลิเมตร)
(L)
(มิลลิเมตร)
(W)
(มิลลิเมตร)
(H)
(มิลลิเมตร)
(L1)
(มิลลิเมตร)
(L2)
(มิลลิเมตร)
(L3)
(มิลลิเมตร)
(φD)
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 59.00

FERRITE CLAMP 1 ชิ้น 94 วัน 105292ø 13.5-30-2419211526

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เคส: โพลีเอไมด์ 66 (PA66) (UL94 V-0) / แกน: เฟอร์ไรท์อ่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-920-FN-26 ในชุด ตัวหนีบเฟอร์ไรท์ C-920

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-920-FN-18
C-920-FN-20
C-920-FN-25
C-920-FN-40
C-920-FT-10
C-920-FT-11
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ที่ 25 mhz
(Ω)
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ที่ 100 mhz
(Ω)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด
(มิลลิเมตร)
(L)
(มิลลิเมตร)
(W)
(มิลลิเมตร)
(H)
(มิลลิเมตร)
(L1)
(มิลลิเมตร)
(L2)
(มิลลิเมตร)
(L3)
(มิลลิเมตร)
(φD)
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 39.00

1 ชิ้น 94 วัน 1066120ø 7.5-22-231820815

฿ 37.00

1 ชิ้น 94 วัน 104690ø 8.8-24-2015171014

฿ 57.00

1 ชิ้น 94 วัน 1073125ø 10.8-29-2520221130

฿ 142.00

1 ชิ้น 94 วัน 104075ø 26.5-44--21-2758

฿ 57.00

1 ชิ้น 94 วัน 1090175ø 10.5422321----33

฿ 167.00

1 ชิ้น 94 วัน 10188298ø 11.5413432----106