1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เฟรม หน้าต่างC-1463-B-180

RETRACTING STAY

เฟรม หน้าต่างC-1463-B-180
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,342.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบเครื่องมือภายในของแผงภายนอก
ปะเก็นยาง
การกัดกร่อน ยอดเยี่ยมมาจากการ สีฝุ่น
สามารถติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่ยึดจากด้านหลังด้วย น็อต
เลือกกระจก ขดลวด หรือกระจกนิรภัย

รหัสสินค้า
C-1463-B-180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,342.00

RETRACTING STAY 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เฟรม: แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) / หน้าต่าง: กระจกนิรภัย (หนา 5.0 มม.) / บรรจุภัณฑ์: ยางคลอโรพรีน (CR) และ เอทิลีนโพพิลีน (EPDM) การขัดเงา ขัดเงา ประเภทแก้ว กระจกนิรภัย
H 9 φD1 230 φD2 180
φD3 215 N 6 หมายเหตุ สเตนเลส
มวล(ก.) 1100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1463-B-180 ในชุด เฟรม หน้าต่างC-1463-B-180