1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[Cable Gland] อุปกรณ์เสริมตัวเชื่อมต่อ

[Cable Gland] อุปกรณ์เสริมตัวเชื่อมต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
AS C11I
AS C11P
AS C13I
AS C13P
AS C16I
AS C16P
AS C21I
AS C29I
AS C29P
AS C36I
AS C36P
AS C42P
AS M20B
AS M20I
AS M20P
AS M25I
AS M25P
AS M32I
AS M32P
AS M40P
AS M50I
AS M50P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปร่าง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ สกรูมาตรฐาน วัสดุ สี ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) พิมพ์ ขนาดสกรู ประเภทผลิตภัณฑ์ สไตล์

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ3.5~10กระทู้ Pgเรซินสีเทากันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์PG11เคเบิ้ลแกลนด์ แบบมีฉนวน AS CRสกรู Pg11

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ6~10กระทู้ Pgโลหะ-กันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์PG11AS CR เคเบิ้ลแกลนด์ โลหะสกรู Pg11

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ5~12กระทู้ Pgเรซินสีเทากันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์PG13.5เคเบิ้ลแกลนด์ แบบมีฉนวน AS CRหน้า 13 สกรู 5 ตัว

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ8~12กระทู้ Pgโลหะ-กันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์PG13.5AS CR เคเบิ้ลแกลนด์ โลหะหน้า 13 สกรู 5 ตัว

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ7~14กระทู้ Pgเรซินสีเทากันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์PG16เคเบิ้ลแกลนด์ แบบมีฉนวน AS CRหน้า 16 สกรู

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ9.5~14กระทู้ Pgโลหะ-กันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์PG16AS CR เคเบิ้ลแกลนด์ โลหะหน้า 16 สกรู

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ9~18กระทู้ Pgเรซินสีเทากันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์PG21เคเบิ้ลแกลนด์ แบบมีฉนวน AS CRสกรู Pg21

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ14~25กระทู้ Pgเรซินสีเทากันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์PG29เคเบิ้ลแกลนด์ แบบมีฉนวน AS CRสกรู Pg29

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ15~24กระทู้ Pgโลหะ-กันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์PG29AS CR เคเบิ้ลแกลนด์ โลหะสกรู Pg29

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ18~32กระทู้ Pgเรซินสีเทากันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์PG36เคเบิ้ลแกลนด์ แบบมีฉนวน AS CRสกรู Pg36

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ23~30กระทู้ Pgโลหะ-กันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์PG36AS CR เคเบิ้ลแกลนด์ โลหะสกรู Pg36

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ26~35กระทู้ Pgโลหะ-กันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์PG42AS CR เคเบิ้ลแกลนด์ โลหะสกรู Pg42

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา --------ปลั๊ก กระบวนการซีลสกรู M20

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ5~12.5ด้ายเมตริกเรซินสีเทากันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์M20เคเบิ้ลแกลนด์ แบบมีฉนวน AS CRสกรู M20

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ8~12ด้ายเมตริกโลหะ-กันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์M20AS CR เคเบิ้ลแกลนด์ โลหะสกรู M20

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ9~18ด้ายเมตริกเรซินสีเทากันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์M25เคเบิ้ลแกลนด์ แบบมีฉนวน AS CRสกรู M25

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ11.5~18ด้ายเมตริกโลหะ-กันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์M25AS CR เคเบิ้ลแกลนด์ โลหะสกรู M25

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ14~25ด้ายเมตริกเรซินสีเทากันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์M32เคเบิ้ลแกลนด์ แบบมีฉนวน AS CRสกรู M32

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ15~24ด้ายเมตริกโลหะ-กันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์M32AS CR เคเบิ้ลแกลนด์ โลหะสกรู M32

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ23~30ด้ายเมตริกโลหะ-กันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์อื่นAS CR เคเบิ้ลแกลนด์ โลหะสกรู M40

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการø 24 to 38.5ด้ายเมตริกเรซินสีเทากันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์อื่นเคเบิ้ลแกลนด์ แบบมีฉนวน AS CRสกรู M50

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทบูรณาการΦ23~30ด้ายเมตริกโลหะ-กันน้ำเคเบิ้ลแกลนด์อื่นAS CR เคเบิ้ลแกลนด์ โลหะสกรู M50

กำลังโหลด …

  1. 1