(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Molex Brad® Micro-Change (M12) Connectors are standard industry connectors that are engineered, ruggedly designed and sealed for sensor/actuator connectivity within industrial automation. These M12 connectors are designed to withstand the harshest weather and industrial environments. M12 Micro-Change connectors are superior quality connectors that provide very reliable connections for control elements within automated equipment. These connectors permit fast and simple replacement of sensors, switches, encoders, and other I/O devices in industrial machinery. These connectors are used in markets such as commercial vehicles, defense, industrial automation, and lighting. They are present in applications like material handling, conveyor systems, automated assemblies, sensors, pick-and-place robots, etc.
Features
· 15, 18 and 22 AWG
· M12 Micro Connectors
· Sensor / Actuator Cordset
· M Style Connector(s)
· Single or Double-ended connector(s)
· 4 and 5 pole configurations
· IP67 rated
· PUR, PVC, or TPE outer jacket
· Colors: Yellow, Black, Gray and Green
· M12 design meets IEC specifications
Not finding what you are looking for. Interested in an alternative cordset? Misumi offers equivalent products that are available to ship the same day! Just follow the links below:
1. Brad® Industrial Ethernet, Micro-Change (M12), RJ45, Cordsets (Molex)
2.MISUMI M-Style Industrial Sensor Cables
3.Murrelektronik Cordsets
รหัสสินค้า |
---|
804000J11M005 |
804000J11M020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 931.46 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | ||
฿ 1,375.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2 |
กำลังโหลด …
จำนวนแกน | 4 | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | สายสัญญาณพร้อมหัว | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | M12 |
---|---|---|---|---|---|
CN1 | เพศหญิง | CN2 | อื่น ๆ | รูปทรง สายไฟ | แบบกลม |
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | จำนวนผู้ติดต่อ | 4 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC / DC 250 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 4 | ขนาด ขดลวด | 20 | วัสดุ เปลือก | PVC |
สีของ สายไฟ | แสงสีเทา | ระดับการป้องกัน IP | IP67 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | 0 ถึง 75 |
มาตรฐานที่ได้มา | UL / cUL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง