1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดสายไฟ

OPTIONAL ACCESSORIES

แคลมป์ยึดสายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 81.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึด สายไฟสำหรับยึด ปลั๊ก เพื่อป้องกันการหลุดโดยไม่ตั้งใจเมื่อใช้ ปลั๊ก IEC C-14 / IEC C-20
[คุณสมบัติ]
· ตัวจับชิ้นงาน แบบเคลื่อนย้ายได้ใช้คันโยก 2 อันเพื่อปรับ ตำแหน่ง ตามความยาวและความหนาของปลั๊ก
· สามารถใช้กับ HKC2910PT, HKC2920PT และ 0U PDU ของประเภท IEC C-13, IEC C-13 + IEC C-19

รหัสสินค้า
Z0210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 81.15

OPTIONAL ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ コードクランプ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Z0210 ในชุด แคลมป์ยึดสายไฟ