(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การใช้หน้าสัมผัส ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีความแม่นยำสูงช่วยลดความเสี่ยงที่ ขาพิน จะหักเมื่อใส่และถอด
· คุณภาพการ อุปกรณ์สายไฟ ที่เสถียรมีความปลอดภัยโดยการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบ หางปลา แน่นด้วยแก๊สด้วย เครื่องมือเฉพาะด้าน
· รองรับทั่วโลก รับรองมาตรฐานหลักแต่ละ มาตรฐาน
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 830 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม |
ก·ข·ค | อื่น ๆ | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | อื่น ๆ |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | รายละเอียดตัวอักษรตัวแรกของชุด คอนเนคเตอร์ | CMCE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง