(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สารละลาย คอนเนคเตอร์ คเตอร์กระแสสูง: หน้า ข้อต่อสายไฟ ความเที่ยงตรงสูงพร้อมเทคโนโลยีการจีบที่ให้ความน่าเชื่อถือสูงและ ความต้านทานหน้าสัมผัส ต่ำทำให้สามารถแปลงได้
สาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้าขั้วต่อ
ผลิตภัณฑ์ นี้มีข้อดีหลายประการโดยการเปลี่ยนการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของสาย กระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง เช่น ใน มอเตอร์ หรือการเชื่อมจากแผง เทอร์มินอลบล็อค ต่อเป็น คอนเนคเตอร์
[คุณสมบัติ]
· ความต้านทานหน้าสัมผัส ต่ำเนื่องจากหน้า ข้อต่อสายไฟ ที่มีความแม่นยำสูง (ชนิด 0.2 mΩ/200 A)
· ความทนต่อแรงดึง สูงด้วยเทคโนโลยีการจีบ (สำหรับ ขดลวด ทองแดง 336 กก./50 มม. 2)
· ลดต้นทุนโดยรวมด้วย ข้อต่อลด กล่องเทอร์มินอลบล็อค ต่อและ อุปกรณ์ต่อพ่วง
· บำรุงรักษาสูงเนื่องจากการใส่และถอดง่าย
รหัสสินค้า |
---|
CXF 4/0 |
CXF 4/2 |
CXF 4/8 |
CXF 6/6 |
CXF 6/12 |
CXF 6/36 |
CXF 8/24 |
CXF 12/2-K |
CXM 4/0 |
CXM 4/2 |
CXM 4/8 |
CXM 6/6 |
CXM 6/12 |
CXM 6/36 |
CXM 8/24 |
CXM 12/2-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ก·ข·ค | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (Ω) | มาตรฐาน ตัวแทน | ชื่อชิ้นส่วน | ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม) (ตารางมิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที) (°C) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) (°C) | ขนาดของตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รายละเอียด | รายละเอียดตัวอักษรตัวแรกของชุด คอนเนคเตอร์ | มาตรฐานอื่น ๆ | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 1,163.23 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | ยึดด้วย สกรู | 80 | 690 | - | - | - | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวเมีย | 4 ถึง 16 | 12 ถึง 6 | -40 | +125 | 77.27 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย | - | GL, GOST | - | ||
- | ฿ 1,294.06 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | ยึดด้วย สกรู | 80 | 690 | - | - | - | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวเมีย | 0.25 ถึง 16 | 24 ถึง 6 | -40 | +125 | 77.27 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย | - | GL, GOST | - | ||
- | ฿ 1,523.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | ยึดด้วย สกรู | 80 | 400 | - | - | - | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวเมีย | 0.75 ถึง 16 | 18 ถึง 6 | -40 | +125 | 104.27 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย | - | GL, GOST | - | ||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | หางปลา | 100 | 690 | มี | อื่น ๆ | อื่น ๆ | UL / CUL | - | - | - | - | - | - | - | - | CX | - | - | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | หางปลา | 10 ~ 40 | 690 | มี | อื่น ๆ | อื่น ๆ | UL | - | - | - | - | - | - | - | - | CX | - | - | |||
- | ฿ 1,018.45 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 42 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | หางปลา | 40 | 690 | - | - | - | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวเมีย | 0.14 ถึง 6 | 26 ถึง 10 | -40 | +125 | 77.27 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | GL, GOST | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | ||
- | ฿ 1,116.77 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | หางปลา | 16 | 400 | - | - | - | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวเมีย | 0.14 ถึง 4 | 26 ถึง 12 | -40 | +125 | 57.27 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | GL, GOST | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | ||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | หางปลา | 10 ~ 40 | 690 | มี | อื่น ๆ | อื่น ๆ | UL / CSA | - | - | - | - | - | - | - | - | CX | - | - | |||
- | ฿ 1,355.23 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | ยึดด้วย สกรู | 80 | 690 | - | - | - | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวผู้ | 4 ถึง 16 | 12 ถึง 6 | -40 | +125 | 77.27 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้ | - | GL, GOST | - | ||
- | ฿ 1,217.03 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | ยึดด้วย สกรู | 80 | 690 | - | - | - | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.25 ถึง 16 | 24 ถึง 6 | -40 | +125 | 77.27 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้ | - | GL, GOST | - | ||
- | ฿ 1,469.42 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | ยึดด้วย สกรู | 80 | 400 | - | - | - | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.75 ถึง 16 | 18 ถึง 6 | -40 | +125 | 104.27 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้ | - | GL, GOST | - | ||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | หางปลา | 100 | 690 | มี | อื่น ๆ | อื่น ๆ | UL / CUL | - | - | - | - | - | - | - | - | CX | - | - | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | หางปลา | 10 ~ 40 | 690 | มี | อื่น ๆ | อื่น ๆ | UL | - | - | - | - | - | - | - | - | CX | - | - | |||
- | ฿ 852.77 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 42 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | หางปลา | 40 | 690 | - | - | - | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.14 ถึง 6 | 26 ถึง 10 | -40 | +125 | 77.27 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | GL, GOST | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ | ||
- | ฿ 1,085.42 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | หางปลา | 16 | 400 | - | - | - | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.14 ถึง 4 | 26 ถึง 12 | -40 | +125 | 57.27 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | GL, GOST | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ | ||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | หางปลา | 10 ~ 40 | 690 | มี | อื่น ๆ | อื่น ๆ | UL / CSA | - | - | - | - | - | - | - | - | CX | - | - |
กำลังโหลด …
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง