1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว ป้องกันแมลง สำหรับ เครื่องปรับอากาศ ในห้อง

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES

วาล์ว ป้องกันแมลง สำหรับ เครื่องปรับอากาศ ในห้อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 461.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้ทั้งเป็น วาล์ว ลดเสียง และ ป้องกันแมลง ที่ขจัดเสียงรบกวนของ เครื่องปรับอากาศ ในห้องที่เกิดจากการไหลเข้าของอากาศภายนอกจาก HOSES อุปกรณ์ระบายน้ำ ฯลฯ เนื่องจากความแตกต่างของ ความดัน ระหว่างในร่มและกลางแจ้ง
· ตัวเครื่อง ใส กะทัดรัดสุดๆ
· ความยาวรวม: 63 mm;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ส่วนสูงสุด): ⌀28 mm
· ทนต่อสภาวะอากาศ สูง
· ติดตั้งง่ายและสามารถติดตั้งบน อุปกรณ์ระบายน้ำ ได้
· สามารถติดตั้งในแนวตั้ง แนวทแยง หรือแนวนอนบน สายดิน ได้

รหัสสินค้า
BWHC-1416
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 461.52

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี ชัดเจน วัสดุ อะคริลิกเรซิน / ยางซิลิโคน เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ สายยาง อุปกรณ์ระบายน้ำ น้ำ (⌀14/⌀16), ท่อระบายน้ำ / ท่อเหล็ก VP (16+·20+·25+)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)(มม.) 28 ความยาว(มม.) 63 สี สีใส
วัสดุ อะคริลิค เรซิ่น / ยางซิลิโคน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BWHC-1416 ในชุด วาล์ว ป้องกันแมลง สำหรับ เครื่องปรับอากาศ ในห้อง