(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
CHV 32 G42 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การใช้งาน | M · n · O | ก·ข·ค | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | ชื่อชิ้นส่วน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที) (°C) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) (°C) | ประเภทตู้ | ทิศทางการดูดควัน | ขนาดรายการ (มิลลิเมตร) | ขนาดของตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รายละเอียด | รายละเอียดตัวอักษรตัวแรกของชุด คอนเนคเตอร์ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวแปร | สไตล์ | สายไฟ เข้า | ขนาด | บันทึก | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 2,709.34 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | A · B · C | UL / CUL | ฮู้ด | -40 | +125 | C-TYPE | ด้านบน | 42 | 77.62 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | มีก้านล็อค 2 อัน / พร้อมซีล | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CHV 32 G42 ในชุด [Enclosure] ชุดคันโยกแบบหมุน IP66 ชนิด C
รหัสสินค้า |
---|
CAF 24.21 |
CAF 24.221 |
CAF 24.29 |
CHV 32 L |
CHV 32 LG |
CHV 32.29 |
รหัสสินค้า | เกี่ยวข้องกับ | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การใช้งาน | M · n · O | ก·ข·ค | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | ชื่อชิ้นส่วน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที) (°C) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) (°C) | ประเภทตู้ | ทิศทางการดูดควัน | ขนาดรายการ (มิลลิเมตร) | ขนาดของตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รายละเอียด | รายละเอียดตัวอักษรตัวแรกของชุด คอนเนคเตอร์ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวแปร | สไตล์ | สายไฟ เข้า | ขนาด | บันทึก | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 1,757.03 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | A · B · C | UL / CUL | ฮู้ด | -40 | +125 | C-TYPE | ด้านหน้า | 21 | 104.27 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | มี 4 หมุด / โครงสร้างสูง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ฿ 2,088.77 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | A · B · C | UL / CUL | ฮู้ด | -40 | +125 | C-TYPE | ด้านหน้า | 21 (2 ทางเข้า) | 104.27 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | มี 4 หมุด | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับแบบก้าน 2 อันพร้อมหมุด | |
- | ฿ 1,885.55 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | A · B · C | UL / CUL | ฮู้ด | -40 | +125 | C-TYPE | ด้านหน้า | 29 | 104.27 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | มี 4 หมุด / โครงสร้างสูง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ฿ 2,019.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | A · B · C | UL / CUL | ฮู้ด | -40 | +125 | C-TYPE | ด้านบน | 36 | 77.62 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | มี 2 หมุด | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ฿ 2,032.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | A · B · C | UL / CUL | ฮู้ด | -40 | +125 | C-TYPE | ด้านบน | 36 | 77.62 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | มีก้านล็อค 1 อัน / พร้อมซีล | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ฿ 2,120.90 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | A · B · C | UL / CUL | ฮู้ด | -40 | +125 | C-TYPE | ด้านบน | 29 | 77.62 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | มี 4 หมุด | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง