(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตระหนักถึง แบบหลายขั้ว และการย่อขนาด
· มีความหนาแน่นสูงกว่าการ อุปกรณ์สายไฟ แบบสกรู/แบบสปริงทั่วไป และสามารถใช้เสาจำนวนมากขึ้นใน คอนเนคเตอร์ เดียวกัน
รหัสสินค้า |
---|
CDSF 09 |
CDSF 18 |
CDSF 27 |
CDSF 27 N |
CDSF 42 |
CDSF 42 N |
CDSM 09 |
CDSM 18 |
CDSM 27 |
CDSM 27 N |
CDSM 42 |
CDSM 42 N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนตำแหน่งที่ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 1 ถึง 9 ตำแหน่ง | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 1 ถึง 18 ตำแหน่ง | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 1 ถึง 27 ตำแหน่ง | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 28 ถึง 54 ตำแหน่ง | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 42 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 1 ถึง 42 ตำแหน่ง | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 42 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 43 ถึง 84 ตำแหน่ง | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 1 ถึง 9 ตำแหน่ง | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 1 ถึง 18 ตำแหน่ง | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 1 ถึง 27 ตำแหน่ง | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 28 ถึง 54 ตำแหน่ง | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 42 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 1 ถึง 42 ตำแหน่ง | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 42 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 43 ถึง 84 ตำแหน่ง |
กำลังโหลด …
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ประเภท สปริง | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 10 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 400 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ก·ข·ค | อื่น ๆ | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C |
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | อื่น ๆ | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL | ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม)(ตารางมิลลิเมตร) | 0.14 ถึง 2.5 |
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) | 26 ถึง 14 | รายละเอียดตัวอักษรตัวแรกของชุด คอนเนคเตอร์ | CDS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง