(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก้านโยก V สารละลาย ใหม่ของ Ilme มีระดับการป้องกัน IP67
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ V-lever ถูกสร้างขึ้นโดยการบูรณาการ
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ของ Ilme ตอบสนองความต้องการสำหรับประสิทธิภาพการป้องกันที่หลากหลายสำหรับการ คอนเนคเตอร์ เชื่อมต่อ
· ใช้งานง่ายมากด้วย ก้านโยก โดยดึงขึ้นเพื่อเปิดและกดลงไปที่ CLOSE
ส่งผลให้แทบไม่มีแรงเสียดทานและการสึกหรอเพียงเล็กน้อยแม้ในการใช้งานที่มีการใส่และถอดบ่อยครั้ง
· สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ขนาดเล็กมาก
ให้การปกป้อง ใช้งานได้จริง และ ประหยัดพื้นที่ ในระดับสูง
รหัสสินค้า |
---|
C7I 06 L |
C7I 10 |
C7I 16 |
C7I 24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ก·ข·ค | ชื่อชิ้นส่วน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที) (°C) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) (°C) | ประเภทตู้ | ขนาดของตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รายละเอียด | รายละเอียดตัวอักษรตัวแรกของชุด คอนเนคเตอร์ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | อื่น ๆ | ยึดด้วย สกรู | อื่น ๆ | - | - | - | - | - | - | - | C7I | มี ก้านโยก 1 คัน (สเตนเลส) | 44.27 | |||
- | ฿ 1,210.06 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | ตัวเรือนบัลก์เฮด | -40 | +125 | V-TYPE | 57.27 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | พร้อมคัน ล็อค 2 อัน (สเตนเลส) | - | - | - | ||
- | ฿ 1,261.94 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | ตัวเรือนบัลก์เฮด | -40 | +125 | V-TYPE | 77.27 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | พร้อมคัน ล็อค 2 อัน (สเตนเลส) | - | - | - | ||
- | ฿ 1,306.45 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | ตัวเรือนบัลก์เฮด | -40 | +125 | V-TYPE | 104.27 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | พร้อมคัน ล็อค 2 อัน (สเตนเลส) | - | - | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง