1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ความร้อน 3130-F series

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 3130-F110
  • 3130-F130
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,217.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า 1 ถึง 3 ขั้ว ที่ทำหน้าที่เป็น สวิตช์กระดก
· ด้านในมีโครงสร้างปลอดการเดินทางและเป็น หัวแปลงคอนเนคเตอร์ จึงสามารถติดตั้งได้ง่าย
· สามารถเปิดไฟส่องสว่างเป็นตัวเลือกได้
· ผ่านการรับรอง มาตรฐาน CBE EN 60934 (IEC 60934)
[การช้งาน]
· มอเตอร์, หม้อแปลง, โซลินอยด์ , เครื่องจักรสำนักงาน , เครื่องใช้ แบบใช้ไฟฟ้า , เรือขนาดเล็ก , เครื่องจักร ก่อสร้าง , อุปกรณ์ทางการแพทย์ (EN60601)

รหัสสินค้า
3130-F110-P7T1-W02Q-3A
3130-F110-P7T1-W02Q-10A
3130-F110-P7T1-W02Q-12A
3130-F110-P7T1-W02Q-15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)

฿ 1,217.79

CIRCIT BRAEAKER 10 ชิ้น 13 วัน 3

฿ 1,217.79

CIRCIT BRAEAKER 10 ชิ้น 13 วัน 10

฿ 1,217.79

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 5 วัน 12

฿ 1,217.79

CIRCIT BRAEAKER 10 ชิ้น 13 วัน 15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนขั้ว 1 พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC 250 V ขั้วกระแสไฟฟ้า NA
สถานะ เอาต์พุต คำเตือน NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 36
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 18 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 50.85