(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Position Unit แบบ Pulse Train 2 แกน
สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ด้วย GX Works3 ได้ ช่วยประหยัดเวลาการเขียนโปรแกรม
รหัสสินค้า |
---|
FX5-20PG-D |
FX5-20PG-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระบบ เอาต์พุต พัลส์ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,607.00 ฿ 17,738.89 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 6 วัน | Differential Driver | ||
฿ 25,417.00 ฿ 16,945.51 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรานซิสเตอร์ |
กำลังโหลด …
จำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม | 2 | หมายเลขข้อมูล การวางตำแหน่ง | 600 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แก้ไข / ฟังก์ชั่น ตัวป้อนพัลส์แบบแมนวล |
---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | อุปกรณ์ควบคุม เดียว | พัลส์ / mm / นิ้ว / องศา |
ฟังก์ชั่น แก้ไข | การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง