1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึด สำหรับการ อลูมิเนียมเฟรม【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

ตัวยึด สำหรับการ อลูมิเนียมเฟรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,762.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คุณสามารถติดเข้ากับการ อลูมิเนียมเฟรม เวลา 1 วินาที
ยึด อุปกรณ์สายไฟ ง่ายโดยหมุน 90 องศาแล้วยึด
[คุณสมบัติ]
อลูมิเนียมเฟรม สายรัดสายไฟ Insulok
· มี 2 แบบ ประเภทแรกเป็นแบบใช้ร่วมกันโดยผู้ผลิต เฟรม อะลูมิเนียม รายใหญ่ 3 ราย (SUS, MISUMI , Bosch Rexroth) และอีกประเภทเป็นแบบใช้ร่วมกันโดยผู้ผลิต เฟรม อะลูมิเนียม รายใหญ่ 2 ราย (IMAO, NIC) ทั้งสองประเภทมีรุ่นต่างๆ ขนาด 20 × 20 มม. 30 × 30 มม. และ 40 × 40 มม. และมีความอเนกประสงค์ที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
AFLM30-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,762.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน ความยาวโดยรวม(mm) 17.2 ความกว้าง(mm) 26.0
สภาพแวดล้อมการใช้งาน สำหรับใช้ภายในอาคาร วัสดุ ไนล่อน 66 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) +85 ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เกี่ยวข้อง ประเภท T18 ถึง T60 (ความกว้างของ ผูก สูงสุด 4.8 มม.) ความหนาของแผ่นเพลท(mm) 2.5 ถึง 3.0
ความกว้างของร่อง (ร่อง)(mm) 6.2 ถึง 6.5 รูปร่างภายนอก(mm) 30 × 30 mm สี สีขาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFLM30-1 ในชุด ตัวยึด สำหรับการ อลูมิเนียมเฟรม