1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด ขดลวด ทั่วโลก H05V-K + RV

ชุด ขดลวด ทั่วโลก H05V-K + RV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,796.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐาน NBR, CCC, EAC, IEC, CE, UL, c-UL, PSE และสามารถใช้ได้ในญี่ปุ่นและการส่งออกระหว่างประเทศด้วย สายไฟ 1 เส้น
[การช้งาน]
· อุปกรณ์สายไฟ ในอุปกรณ์
· สายสัญญาณ
· สาย พาวเวอร์ซัพพลาย

รหัสสินค้า
H05V-K+RV-0.5SQ/21AWG-BE-153
H05V-K+RV-0.75SQ/19AWG-BE-153
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 1,796.73

CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 0.5212.1

฿ 2,399.98

CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 0.75192.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) กองทัพเรือ พิกัดแรงดันไฟฟ้า อื่น ๆ คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน / ทนความเย็น
ความยาวโดยรวม(ม.) 153 มาตรฐาน ตัวแทน PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC โล่กำบัง NA
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)