(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไดรฟ์ดีวีดีแบบพกพาที่เข้ากันได้กับ USB 2.0 ซึ่ง รองรับการใช้งาน รองรับการใช้งาน กับ พื้นผิว Pro 3, พื้นผิว Pro 4, ไดรฟ์ บัสพาวเวอร์ ของ พื้นผิว Book พร้อม ซอฟท์แวร์ เขียนข้อมูล รุ่น สีแดง
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบด้านบนทำจาก อะลูมิเนียม ทำให้มี เนื้อสัมผัส คุณภาพสูงที่ไม่สามารถผลิตด้วยพลาสติกได้ และมีการ การออกแบบ ที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนและสิ่งสกปรก
· ด้วยการใช้ไดรฟ์ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ความลึกลดลงเหลือ 13.4 ซม. เป็นไฮเปอร์มัลติไดรฟ์ที่ รองรับการใช้งาน กับสื่อ DVD ทุกประเภท และสามารถพกพาไปพร้อมกับ คอมพิวเตอร์ Notebook ได้โดยไม่ต้องกังวล
· เป็นบัสขับเคลื่อนด้วย สาย USB เส้นเดียว และ สายไฟ เป็นแบบพกพาที่สามารถเก็บไว้ที่ด้านหลังเพื่อใช้งานทุกที่ทุกเวลา
(บัสพาวเวอร์ ไม่เพียงพอขึ้นอยู่กับ PC ของคุณ ใน เคส นั้น จำเป็นต้องใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ เสริม)
· ไดรฟ์นี้ออกแบบมาเพื่อลด การใช้พลังงาน ที่สิ้นเปลืองและประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบตเตอรี่ของ PC ของคุณยังใช้งานได้ยาวนานอีกด้วย
· สามารถใช้โดยเชื่อมต่อกับ Mac ที่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ความเร็วสูง "mac OS/ ระบบปฏิบัติการ X"/USB 2.0 (ซอฟท์แวร์ สำหรับ Mac ไม่รวมอยู่ด้วย สามารถใช้ได้กับ Mac ที่มี คอนเนคเตอร์ USB ชนิด A เท่านั้น)
· รหัส บล็อค ล่าสุด รูปแบบ AES สามารถใช้ป้องกัน แผ่นดิสก์ ได้อย่าง ระบบรักษาความปลอดภัย
·รองรับการเขียนลงในสื่อบันทึกข้อมูลระยะยาว M- แผ่นดิสก์ เพื่อเปิดใช้งานการสำรองข้อมูลสำคัญบน PC ของคุณไปยัง รูปแบบ M- แผ่นดิสก์ มีความน่าเชื่อถือสูง
· แนบ CyberLink, Power2Go 8 สำหรับ DVD (เขียน) คุณสามารถสำรองข้อมูลสำคัญที่จัดเก็บไว้ใน PC ของคุณลงในดีวีดีหรือคัดลอก แผ่นดิสก์ ได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถนำเข้าซีดีเพลงไปยัง PC ของคุณเป็น ตะไบ เพลงได้
ชนิด | ดีวีดีมัลติ | อินเตอร์เฟซ | USB2.0 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 138 |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 19 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 134 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีแดง |
JAN Code | 4580333564821 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง