1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ปลั๊กพ่วงขนาดเล็กพร้อมชัตเตอร์ป้องกันฝุ่นสำหรับทีวี (มีตัวป้องกันฟ้าผ่าในตัว) (รหัสสินค้า)

OATAP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 859.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

<mrk mtype="seg" mid="106">สินค้านี้คือปลั๊กพ่วงขนาดเล็กพร้อมชัตเตอร์ป้องกันฝุ่นซึ่งทำให้คุณสามารถเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC ได้เรียบร้อย</mrk>
<mrk mtype="seg" mid="6">[คุณสมบัติ]</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="111">ระยะห่างระหว่างจุดเสียบปลั๊กพ่วงประมาณ 58 มม. ซึ่งกว้างกว่าปลั๊กพ่วงธรรมดา และยังสามารถเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="203">นอกจากเต้ารับ 5 ช่องด้านบน ยังมี 1 ช่องที่ด้านข้างทำให้เหมาะสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่กว้าง</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="205">Yคุณสามารถเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC 5 ตัว</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="113">มีส่วนประกอบดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าที่ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากไฟกระชากจากฟ้าผ่า</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="8">สินค้านี้มีส่วนประกอบดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าในตัวประสิทธิภาพสูง (วาริสเตอร์) ที่ดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าได้สูงสุด 12,500 V มีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ AV เนื่องจากฟ้าผ่า</mrk>
(<mrk mtype="seg" mid="10">แรงดันไฟกระชากสูงสุด 12,500 V อ้างอิงตามมาตรฐาน JEC210/212</mrk>)
・ <mrk mtype="seg" mid="120">ใช้เรซิ่น UF ทนความร้อนสำหรับเต้ารับ และละลายยากแม้ว่าจะเกิดความร้อน และมีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟไหม้จากไฟฟ้า</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="122">ใช้เต้ารับที่มีที่ครอบมีฉนวน ทำให้เหมาะสำหรับป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากแทร็คกิ้ง</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="180">เนื่องจากสายไฟใช้การเคลือบสองชั้นที่สอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมระบบสายไฟฟ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (JWDS0010) จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าช็อตและไฟที่เกิดจากสายหักหรือการฉีกขาด</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="126">สินค้านี้มาพร้อมกับที่ป้องกันฝุ่นสำหรับป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าเต้ารับเมื่อไม่ใช้งาน</mrk><mrk mtype="seg" mid="127">สินค้านี้ช่วยป้องกันไฟช็อตและไฟไหม้ที่เกิดจากเด็กเล่นซน</mrk>
<mrk mtype="seg" mid="24">· มาพร้อมกับปลั๊กสวิง 180° ที่ง่ายต่อการใช้งานเดินสายแม้ในพื้นที่แคบ</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="64">รายละเอียดจำเพาะของปลั๊กเป็นชนิด 2 พิน ซึ่งเป็นชนิดเต้ารับ 6 ช่องใช้งานสะดวก</mrk>

รหัสสินค้า
AVT-NSLK-2625BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 859.44

OATAP 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 สวิง plug รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 6
สวิตช์ แบบหล่อ ไม่มี มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง ฟังก์ชั่น ทนความร้อน / การป้องกันการติดตาม / ป้องกันฝุ่น / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) 1500 สี สีดำ ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)
ขนาด 32 × 292 × 26 mm ปลั๊กพร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน มี ครอบคลุมคู่ มี
JAN Code 4953103352797

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AVT-NSLK-2625BK ในชุด ปลั๊กพ่วงขนาดเล็กพร้อมชัตเตอร์ป้องกันฝุ่นสำหรับทีวี (มีตัวป้องกันฟ้าผ่าในตัว)