(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กพ่วงเต้ารับ 8 ช่องสำหรับการก่อสร้างซึ่งใช้เคสโครงสร้างสองชั้นทนความร้อน
[คุณสมบัติ]
· ชนิดป้องกันฟ้าผ่าที่มีส่วนประกอบดูดซับกระแสไฟฟ้าในตัวประสิทธิภาพสูงที่ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากไฟกระชากจากฟ้าผ่า
· เนื่องจากมีส่วนประกอบดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าในตัวประสิทธิภาพสูง (วาริสเตอร์) ที่ดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าได้สูงสุด 12,500 V มีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ AV เนื่องจากฟ้าผ่า
(แรงดันไฟกระชากสูงสุด 12,500 V เป็นค่าที่อ้างอิงตามมาตรฐาน JEC210/212 )
· มีบรรจุภัณฑ์เรียบง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถลดขยะสิ้นเปลืองและง่ายต่อการแกะ
· สามารถยึดกับพื้นผิวเหล็กกล้าด้วยแม่เหล็กแรงดึงดูดสูงได้ที่ด้านหลัง
· สามารถล็อคปลั๊กได้โดยหมุนเต้ารับเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดโดยไม่ตั้งใจ
· พอร์ตเสียบมีโครงสร้างสองชั้นที่ใช้เรซิ่น UF ซึ่งทนต่อความร้อนดีเยี่ยม ดังนั้นจึงเหมาะกับการก่อสร้างที่ใช้ปริมาณไฟมาก
· ที่ครอบมีฉนวนติดอยู่กับฐานขาปลั๊ก ป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากการอาร์กไม่พึงประสงค์
· สายไฟใช้การเคลือบสองชั้นที่สอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมระบบสายไฟฟ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (JWDS0010) จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าช็อตและไฟที่เกิดจากสายหักและผิวเคลือบฉีกขาด
· มีไฟ LED แสดงสถานะเมื่อใช้พลังงาน ทำให้คุณรู้ได้เพียงเหลือบมองว่ามีไฟเข้าหรือไม่
· มีรูติดตั้งชั่วคราวเพื่อติดด้วยสกรูหรือห่วง
รูปทรง ปลั๊ก | A-3 | รูปทรงช่องเสียบ | A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 8 |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ แบบหล่อ | ไม่มี | มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) | แบบตรง | ฟังก์ชั่น | ทนความร้อน / การป้องกันการติดตาม / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า / พร้อมหลอด แบบใช้ไฟฟ้า |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) | 1500 | สี | สีเทา | ขนาด | 395×43.5×26mm |
แม่เหล็ก | มี | ปลั๊กพร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน | มี | ครอบคลุมคู่ | มี |
JAN Code | 4953103637337 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-WRMK3850LG/RS ในชุด ปลั๊กพ่วงโครงสร้างสองชั้นสำหรับการก่อสร้างที่มีคุณสมบัติป้องกันฟ้าผ่า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง