(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลั๊กพ่วง พร้อม เต้ารับ ที่เชื่อมต่อได้ 7 ยูนิต
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันหลุด: ตัวปลั๊กล็อคอย่างแน่นหนา คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดออกมา
· ปลั๊กหมุน: เนื่องจากเป็นปลั๊กแบบเคลื่อนย้ายได้ 180° จึงใช้งานได้แม้ในที่แคบ
· แม่เหล็ก สำหรับงานหนัก: สามารถ ยึดอยู่กับที่ กับโต๊ะ เหล็กกล้า ชั่วคราว ฯลฯ ด้วย แม่เหล็ก สำหรับงานหนักได้ โปรดระวังอย่าให้ตก ฯลฯ
· สวิตช์ เรืองแสง: เปิดปิดพร้อมกันได้ ไม่ต้องกลัวลืมปิดเครื่อง
· ใช้ สายคอนโทรลมีชีลด์ สองชั้นที่ปลอดภัย
· เอฟเฟกต์การดูดซับ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า: 12,500 V (แรงดันไฟกระชากสูงสุด) ถึง 240 V (แรงดันไฟจำกัด) (หากโดนฟ้าผ่าโดยตรง จะไม่สามารถป้องกันได้)
รหัสสินค้า |
---|
T-Y3A-2720WH |
T-Y3A-3720WH |
T-Y3A-3750WH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงช่องเสียบ | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,128.47 | PC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | A-2 รักษาการป้องกัน | 4953103456662 | |
฿ 1,963.00 | PC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | A-3 รักษาการป้องกัน | 4953103456686 | ||
฿ 2,236.00 | PC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | A-3 รักษาการป้องกัน | 4953103456679 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 สวิง plug | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 7 | สวิตช์ แบบหล่อ | พร้อมหลอดไฟสมาธิ |
---|---|---|---|---|---|
มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) | แบบตรง | ฟังก์ชั่น | อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า / 抜け防止ロック機能付 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) | 1500 |
สี | ขาว | ขนาด | W295×D50×H31mm | แม่เหล็ก | มีจำหน่าย |
ครอบคลุมคู่ | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง