1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเรือนเต้ารับแบบปลั๊ก AMPSEAL

MALE CONNECTOR HOUSING

ตัวเรือนเต้ารับแบบปลั๊ก AMPSEAL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 628.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเรือนเต้ารับแบบปลั๊กสำหรับยานยนต์ของ AMPSEAL ที่มีระดับ IP67, เส้นตรงกลาง 4 มม. และปุ่มกดแบบกลไกและสีตัวเรือนเต้ารับ AMPSEAL เหล่านี้มีการ การออกแบบ ยึดหน้า หน้าสัมผัส 2 ชิ้นและตัวล็อครองเพื่อป้องกันการ หน้าสัมผัส ย้อนกลับและรับขนาด ขดลวด 0.5 ถึง 1.25 มม. 2
การออกแบบการจับยึดแบบสองชิ้นของตัวเชื่อมต่อปลั๊กช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีที่นั่งในเชิงบวกโดยไม่ต้องถอยกลับ

รหัสสินค้า
770680-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 628.20

MALE CONNECTOR HOUSING 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนผู้ติดต่อ 23 เพศ เกลียวนอก สำหรับใช้กับ ปลั๊กคอนเนคเตอร์ รถยนต์
ปฐมนิเทศ แบบตรง จำนวนแถว 3 ความยาว 47.4 มม
ความกว้าง 34.6 มม วัสดุ ตัวเสื้อ PBT ชุด AMPSEAL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 770680-1 ในชุด ตัวเรือนเต้ารับแบบปลั๊ก AMPSEAL