1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขั้วต่อ D-sub AMPLIMITE d-sub HDP-20 ซีรี่ส์ 20 DF หน้าสัมผัสสแน็ปแบบ หางปลา【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

D-SUB CONNECTORS

ขั้วต่อ D-sub AMPLIMITE d-sub HDP-20 ซีรี่ส์ 20 DF หน้าสัมผัสสแน็ปแบบ หางปลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 248.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ช่วงของ HDP-20 ขนาด 20 DF ที่ งานละเอียด ขึ้นรูปหน้าสัมผัส หัวแปลงคอนเนคเตอร์ หางปลา สำหรับใช้กับ ระบบ ขั้วต่อ D-sub AMPLIMITE d-sub

รหัสสินค้า
66505-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 248.36

D-SUB CONNECTORS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สัญญาณ ชุด AMPLIMITE HDP-20 เพศ ตัวเมีย
ความยาว 14.35 มม ชุบผิวหน้าสัมผัส ทองคำมากกว่า นิกเกิล หน้าสัมผัส วัสดุ ฟอสเฟอร์บรอนซ์
วิธีการ สายต่อปลายสาย หางปลา ขนาด หน้าสัมผัส 20 ขนาด ขดลวด 28 ถึง 24 AWG

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 66505-3 ในชุด ขั้วต่อ D-sub AMPLIMITE d-sub HDP-20 ซีรี่ส์ 20 DF หน้าสัมผัสสแน็ปแบบ หางปลา