1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โพลีเอไมด์ เทอร์มินอลบล็อคCPA-WP【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

POLYAMIDE TERMINAL BLOCKS

โพลีเอไมด์ เทอร์มินอลบล็อคCPA-WP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 127.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค โพลี เอ โพลีเอไมด์ RS
เม็ดมีด ทองเหลือง
สกรู เหล็กกล้า ชุบสังกะสี
ตัวเสื้อ โพลีเอไมด์ (PA66)
สีธรรมชาติ
กึ่งแข็ง และต้นทุนต่ำ
ความหน่วงไฟ
อุณหภูมิสูง (105 ° C)
สกรูทั้งหมดถูกยึดและยกขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการเดินสายไฟ

รหัสสินค้า
813-3120 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 127.60

฿ 90.07

POLYAMIDE TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี โดยธรรมชาติ วัสดุ โพลีเอไมด์ อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +105°C
ระดับแรงดันไฟฟ้า 380 V คะแนน กระแสไฟฟ้า 3 ถึง 24 A อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C
ชนิดที่มีการยึดติด ขันสกรูปิด ขนาด ขดลวด 12 AWG วิธีการ สายต่อปลายสาย ขันสกรูปิด
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง จำนวนวิธี 12 สิ่งที่ส่งมา มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 813-3120 ในชุด โพลีเอไมด์ เทอร์มินอลบล็อคCPA-WP