(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลายแท่งแม่เหล็กจะสว่างขึ้นเมื่ออยู่ต่อหน้าสนามแม่เหล็กมันตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กทุกชนิดตั้งแต่กระแสสลับไปจนถึงไฟฟ้ากระแสตรงและแม่เหล็กแรงถาวรแม่เหล็กทดสอบขนาดเล็กติดอยู่ในฝาของแท่งแม่เหล็กเพื่อตรวจสอบว่าทำงานได้ถูกต้อง
ความยาว | 152 มม | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +50°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -10°C |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 17 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 152 มม | เส้นผ่าศูนย์กลาง | 17 มม | น้ำหนัก | 40 กรัม |
ประเภท ไฟบอกสถานะ | สนาม | ประเภทแบตเตอรี่ | AAA | ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 1,000 V ac |
เครื่องวัดระดับน้ำ หมวดความปลอดภัย | CAT III | แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ | หมวดความปลอดภัย | CAT III 1000 V |
แรงดันไฟฟ้าหมวดความปลอดภัย | 1000 V | ความไวของแม่เหล็ก | 0.3mT |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง