(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โวลต์สติ๊ก SOUND เป็นไฟ ไฟบอกสถานะ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบปากกาแบบไม่ หน้าสัมผัส สำหรับการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับในสายเคเบิล ช่องเสียบ ผนังกล่อง ฟิวส์ ฯลฯ อย่างปลอดภัยไม่จำเป็นต้องใช้กระแส กระแสไฟฟ้า เพื่อการทำงานที่ถูกต้อง
ปลาย สว่างเป็นสีแดงและตัวปรับเสียงจะเปิดทำงานเมื่อตรวจพบแรงดันไฟฟ้า
ค้นหาจุดแตกหักในสายเคเบิล
ตรวจจับ ฟิวส์ ปลิวภายใน ปลั๊ก หรือตัว บล็อกฟิวส์
แยกความแตกต่างระหว่างสายไฟที่มีชีวิตและสาย กลาง ในอุปกรณ์สิ้นเปลืองทั้งแบบเดี่ยวและแบบ 3 เฟส
ระบุสายเคเบิลที่รับแรงดันไฟฟ้าในกล่องรวมสัญญาณ
ระบุ สวิตช์ ตัวต่อสายเคเบิ้ล ผิดพลาด
ค้นหาหลอดไฟที่ผิดปกติในการเชื่อมต่อแบบอนุกรม
สอดคล้องกับ IEC 61010-1 CAT III 1000 V
ความยาว | 146 มม | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +50°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -10°C |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 17 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 146 มม | เส้นผ่าศูนย์กลาง | 17 มม | น้ำหนัก | 40 กรัม |
หมายเลข รุ่น p | โวลต์ติด SOUND | ประเภท ไฟบอกสถานะ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภทแบตเตอรี่ | AAA |
ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 1,000 V ac | เครื่องวัดระดับน้ำ หมวดความปลอดภัย | CAT III | แรงดันการตรวจจับขั้นต่ำ | 230 V ac |
เสียงเตือน | ใช่ | แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ | หมวดความปลอดภัย | CAT III 1000 V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง